Şunlar da hoşunuza gidebilir
Erkek konnektör
25 kutuplu
Vidalı klemensler
25 kutuplu
Vidalı klemensler
Technical Data
Operating voltage | 125 V AC/150 V DC |
---|---|
Operating current per bit | max. 2 A |
Material group | EN 60664-1 Aşırı gerilim, kategori II |
Locking of ports | Standart UNC 4-40 germe cıvata (EN 60807) |
General data
Mounting method | Raya Montaj (EN 60715) |
---|---|
Temperature range | -20...+70 °C |
Dimensions H×W×D | 63×95×48 mm |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879026529 |
---|---|
eClass | 27143424 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85366990 |
Menşei | CZ |
Paket miktarı | 1 |