Şunlar da hoşunuza gidebilir
Ribon Kablo konnektörlü, LED'li
34 kutuplu
Kombine tespit kolu sayesinde yük azaltmalı ya da azaltmasız diziler sigortalanabilir
34 kutuplu
Kombine tespit kolu sayesinde yük azaltmalı ya da azaltmasız diziler sigortalanabilir
Genel veriler
Boyutlar Y×G×D | 63×95×48 mm |
---|---|
Montaj metodu | Raya Montaj (EN 60715) |
Isı aralığı | -20...+70 °C |
Teknik Veriler
Çalışma voltajı | 24 V AC |
---|---|
Bit başına işletme akımı | max. 1 A |
Yalıtım malzemesi grubu | EN 60664-1 Aşırı gerilim, kategori II |
LED gösterge | LED (kırmızı) her kutupta Ø 3 mm, potansiyele göre - |
Plug-in konektör | Yük azaltmalı veya azaltmasız erkek soketlerde (DIN 41641); (DIN 41651); Yük azaltmalı erkek soketlerde kutuplu konektörün alt çengellerini çıkarın |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879026581 |
---|---|
eClass | 27141120 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85366990 |
Menşei | CZ |
Paket miktarı | 1 |