Şunlar da hoşunuza gidebilir
Ribon kablo konnektörü
10 kutuplu
10 kutuplu
General data
Mounting method | Raya Montaj (EN 60715) |
---|---|
Temperature range | -20...+70 °C |
Dimensions H×W×D | 63×50×48 mm |
Technical Data
Operating voltage | 125 V AC/150 V DC |
---|---|
Operating current per bit | max. 1 A |
Material group | EN 60664-1 Aşırı gerilim, kategori II |
Plug connector | Yük azaltmalı veya azaltmasız erkek soketlerde (DIN 41641); (DIN 41651); Yük azaltmalı erkek soketlerde kutuplu konektörün alt çengellerini çıkarın |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879026147 |
---|---|
eClass | 27141120 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85366990 |
Menşei | CZ |
Paket miktarı | 1 |