Şunlar da hoşunuza gidebilir
Ribon Kablo konnektörlü, LED'li
10 kutuplu
Kombine tespit kolu sayesinde yük azaltmalı ya da azaltmasız diziler sigortalanabilir
10 kutuplu
Kombine tespit kolu sayesinde yük azaltmalı ya da azaltmasız diziler sigortalanabilir
Technical Data
Operating voltage | 24 V AC |
---|---|
Operating current per bit | max. 1 A |
Material group | EN 60664-1 Aşırı gerilim, kategori II |
LED display | LED (kırmızı) her kutupta Ø 3 mm, potansiyele göre - |
Plug connector | Yük azaltmalı veya azaltmasız erkek soketlerde (DIN 41641); (DIN 41651); Yük azaltmalı erkek soketlerde kutuplu konektörün alt çengellerini çıkarın |
General data
Dimensions H×W×D | 63×50×48 mm |
---|---|
Mounting method | Raya Montaj (EN 60715) |
Temperature range | -20...+70 °C |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879026611 |
---|---|
eClass | 27141120 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85366990 |
Menşei | CZ |
Paket miktarı | 1 |