Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
SV-SUB D 15ST.-KL  FOR SIGNAL TRANSFER
Ürün resmi farklı olabilir

SV-SUB D 15ST.-KL FOR SIGNAL TRANSFER

125 VAC/DC / 2 A
Ürün No. 54031
alternatif ürün:    6654030
Ağırlık 0.102 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Erkek konnektör
15 kutuplu
Vidalı klemensler
General data
Mounting method Raya Montaj (EN 60715)
Temperature range -20...+70 °C
Dimensions H×W×D 63×75×48 mm
Technical Data
Operating voltage 125 V AC/150 V DC
Operating current per bit max. 2 A
Material group EN 60664-1 Aşırı gerilim, kategori II
Locking of ports Standart UNC 4-40 germe cıvata (EN 60807)
Ticari bilgiler
EAN 4048879026536
eClass 27143424
Gümrük tarife no (gtip) 85366990
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 54031_stp_x_b.zip
  • indir Dosyalari Çizim 54031_dxf_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 54031_1832-04.16_ce_z_c.pdf