Şunlar da hoşunuza gidebilir
Dişi konnektör
25 kutuplu
Vidalı klemensler
25 kutuplu
Vidalı klemensler
Genel veriler
Montaj metodu | Raya Montaj (EN 60715) |
---|---|
Isı aralığı | -20...+70 °C |
Boyutlar Y×G×D | 75×90×66 mm |
Teknik Veriler
Çalışma voltajı | 125 V AC/150 V DC |
---|---|
Bit başına işletme akımı | max. 2 A |
Yalıtım malzemesi grubu | EN 60664-1 Aşırı gerilim, kategori I |
Bağlantı noktalarının kilitlenmesi | Standart UNC 4-40 germe cıvata (EN 60807) |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879026178 |
---|---|
eClass | 27143424 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85366990 |
Menşei | CZ |
Paket miktarı | 1 |