Şunlar da hoşunuza gidebilir
Transistör 0.5 A
230 V AC
Vidalı klemensler
230 V AC
Vidalı klemensler
Input
Voltaj alanı ON | 90...250 V AC |
---|---|
Voltaj alanı OFF | 0...40 V AC |
Kumanda akımı | 7 mA |
LED gösterge | LED (sarı) |
Output
Devreye alma voltajı | 5...48 V DC |
---|---|
Output başına anahtarlama akımı | 0.1 mA...0.5 A |
Artık akım (açılmamış Outputta) | max. 0.3 mA |
Doygun akım (açılmış Outputta) | max. 1.2 V DC |
Anahtarlama süresi ON/OFF | 55/15 ms |
Anahtarlama frekansı | max 500/30 Hz (ohm./ind.) |
Genel veriler
Boyutlar Y×G×D | 78×6.2×70 mm |
---|---|
Test yalıtım voltajı | 3.75 kV |
Gövde | Plastik siyah, alev geciktirici |
Montaj metodu | Raya Montaj (EN 60715) |
Isı aralığı | -20...+60 °C |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879026888 |
---|---|
eClass | 27371604 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85414090 |
Menşei | CZ |
Paket miktarı | 1 |