Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MIRO TR 5VDC SK OPTO-COUPLER MODULE
Ürün resmi farklı olabilir

MIRO TR 5VDC SK OPTO-COUPLER MODULE

IN: 5,5 VDC - OUT: 48 VDC / 2 A
Ürün No. 52502
alternatif ürün:    6652502
Ağırlık 0.024 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Transistör 2 A
5 V DC
Vidalı klemensler
General data
Test isolation voltage 2.5 kV
Mounting method Raya Montaj (EN 60715)
Housing Plastik siyah, alev geciktirici
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 78×6.2×70 mm
Output
Switching voltage 5...48 V DC
Switching current per output 1 mA...2 A
Saturation voltage (across output) max. 0.3 V DC
Leakage current (output is open) max. 10 µA
Switching time ON/OFF 1/5 ms
Switching frequency max 10/1 Hz (ohm./ind.)
Input
Voltage range ON 4...5.5 V DC
Voltage range OFF 0...2 V DC
Control current 6 mA
LED display LED (sarı)
Ticari bilgiler
EAN 4048879026925
eClass 27371604
Gümrük tarife no (gtip) 85414090
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 52002_stp_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 52502_p8_2_60.zip
  • indir Dosyalari Çizim 52002_dxf_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 52502_080128-0-000_C3211-07_csau_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 52502_E140415_NKCR2_ur_z_c.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 52502_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 52502_9805-04.16_ce_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 52502_E140415_NKCR8_urc_z_c.pdf
cURus
cCSAus