Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MIRO TR 24VDC SK OPTO-COUPLER MODULE
Ürün resmi farklı olabilir

MIRO TR 24VDC SK OPTO-COUPLER MODULE

IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 0,5 A
Ürün No. 52500
alternatif ürün:    6652500
Ağırlık 0.028 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Transistör 0.5 A
24 V DC
Vidalı klemensler
Input
Voltaj alanı ON 10...53 V DC
Voltaj alanı OFF 0...5 V DC
Kumanda akımı 6 mA
LED gösterge LED (sarı)
Output
Devreye alma voltajı 5...48 V DC
Output başına anahtarlama akımı 0.1 mA...0.5 A
Doygun akım (açılmış Outputta) max. 1.2 V DC
Artık akım (açılmamış Outputta) max. 10 µA
Anahtarlama süresi ON/OFF 35/400 µs
Anahtarlama frekansı max. 1000/100 Hz (ohm./ind.)
Genel veriler
Test yalıtım voltajı 3.75 kV
Gövde Plastik siyah, alev geciktirici
Montaj metodu Raya Montaj (EN 60715)
Isı aralığı -20...+60 °C
Boyutlar Y×G×D 78×6.2×70 mm
Ticari bilgiler
EAN 4048879026949
eClass 27371604
Gümrük tarife no (gtip) 85414090
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 52500_p8_2_50.zip
  • indir Dosyalari Çizim 52002_dxf_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 52002_stp_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 52500_E140415_NKCR8_urc_z_c.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 52500_E140415_NKCR2_ur_z_c.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 52500_04-09.20_ce_z_d.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 52500_080128-0-000_C3211-07_csau_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 52500_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf
cURus
cCSAus