Şunlar da hoşunuza gidebilir
Transistör 2 A
24 V DC
kısa devre korumalı
Anahtarlama frekansı: max 1 kHz
Vidalı klemensler
24 V DC
kısa devre korumalı
Anahtarlama frekansı: max 1 kHz
Vidalı klemensler
General data
Test isolation voltage | 3.75 kV |
---|---|
Mounting method | Raya Montaj (EN 60715) |
Housing | Plastik siyah, alev geciktirici |
Temperature range | -20...+60 °C |
Dimensions H×W×D | 91×6.2×70 mm |
Output
Switching voltage | 10...35 V DC |
---|---|
Switching current per output | 1 mA...2 A (kısa devre korumalı) |
Saturation voltage (across output) | max. 1.2 V DC |
Leakage current (output is open) | max. 0.1 mA |
Switching time ON/OFF | 90/120 µs |
Switching frequency | max. 1 kHz |
Input
Voltage range ON | 10...48 V DC |
---|---|
Voltage range OFF | 0...5 V DC |
Control current | 6 mA |
LED display | LED (sarı) |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879026918 |
---|---|
eClass | 27371604 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85414090 |
Menşei | CZ |
Paket miktarı | 1 |