Şunlar da hoşunuza gidebilir
Triac 0.5 A
24 V DC
Yardımcı ortak kontak
Vidalı klemensler
24 V DC
Yardımcı ortak kontak
Vidalı klemensler
Input
Voltaj alanı ON | 10...44 V DC |
---|---|
Voltaj alanı OFF | 0...3 V DC |
Kumanda akımı | 6 mA |
LED gösterge | LED (sarı) |
Genel veriler
Test yalıtım voltajı | 2.5 kV |
---|---|
Montaj metodu | Raya Montaj (EN 60715) |
Gövde | Plastik siyah, alev geciktirici |
Isı aralığı | -20...+60 °C |
Boyutlar Y×G×D | 91×6.2×70 mm |
Output
Devreye alma voltajı | 12...250 V AC |
---|---|
Output başına anahtarlama akımı | 1 mA...0.5 A |
Doygun akım (açılmış Outputta) | max. 1.5 V AC |
Artık akım (açılmamış Outputta) | max. 0.3 mA |
Anahtarlama süresi ON/OFF | 10/10 ms |
Anahtarlama frekansı | Devreye bağlı olarak max 20 Hz |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879411325 |
---|---|
eClass | 27371604 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85414090 |
Menşei | CZ |
Paket miktarı | 1 |