Şunlar da hoşunuza gidebilir
Transistör 1.2 A
110/230 V AC
110/230 V AC
Input
Voltaj alanı ON | 100...253 V AC |
---|---|
Voltaj alanı OFF | 0...40 V AC |
Giriş akım | 2.7 mA |
LED gösterge | LED (kırmızı) |
Output
Devreye alma voltajı | 4.5...53 V DC |
---|---|
Output başına anahtarlama akımı | 1 mA...1.2 A |
Doygun akım (açılmış Outputta) | max. 1.2 V DC |
Artık akım (açılmamış Outputta) | max. 0.3 mA |
Anahtarlama süresi ON/OFF | 20/50 ms |
Anahtarlama frekansı | max. 5 Hz |
Genel veriler
Test yalıtım voltajı | 3.75 kV |
---|---|
Gövde | Plastik siyah, alev geciktirici |
Montaj metodu | TH35 veya G32 Raya Montaj (EN 60715) |
Isı aralığı | -20...+60 °C |
Boyutlar Y×G×D | 56×12×64 mm |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879027946 |
---|---|
eClass | 27371604 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85414090 |
Menşei | CZ |
Paket miktarı | 1 |