Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
AMMS 10-14/1 OPTO-COUPLER MODULE
Ürün resmi farklı olabilir

AMMS 10-14/1 OPTO-COUPLER MODULE

IN: 5,5 VDC - OUT: 53 VDC / 1,2 A
Ürün No. 50041
alternatif ürün:    50010
Ağırlık 0.027 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Transistör 1.2 A
3.5...5.5 V DC
Input
Voltaj alanı ON 3.5...5.5 V DC
Voltaj alanı OFF 0...0.8 V DC
Giriş akım 6 mA
LED gösterge LED (kırmızı)
Genel veriler
Test yalıtım voltajı 3.75 kV
Montaj metodu TH35 veya G32 Raya Montaj (EN 60715)
Gövde Plastik siyah, alev geciktirici
Isı aralığı -20...+60 °C
Boyutlar Y×G×D 56×12×64 mm
Output
Artık akım (açılmamış Outputta) max. 0.3 mA
Output başına anahtarlama akımı 1 mA...1.2 A
Devreye alma voltajı 4.5...53 V DC
Doygun akım (açılmış Outputta) max. 1.2 V DC
Anahtarlama süresi ON/OFF 100/700 µs
Anahtarlama frekansı max 500 Hz (ohm.) max 0.2 A/max 30 Hz (ind.) ile
Ticari bilgiler
EAN 4048879028042
eClass 27371604
Gümrük tarife no (gtip) 85414090
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 50041_1508-04.16_ce_z_b.pdf