Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
AMMS 10-1 OPTO-COUPLER MODULE
Ürün resmi farklı olabilir

AMMS 10-1 OPTO-COUPLER MODULE

IN: 30 VDC - OUT: 48 VDC / 0.5 A
Ürün No. 50010
alternatif ürün:    50040
Ağırlık 0.027 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Transistör 0.5 A
4...30 V DC
Input
Voltaj alanı ON 4...30 V DC
Voltaj alanı OFF 0...2 V DC
Giriş akım max. 10 mA
LED gösterge LED (kırmızı)
Genel veriler
Test yalıtım voltajı 3.75 kV
Montaj metodu TH35 veya G32 Raya Montaj (EN 60715)
Gövde Plastik siyah, alev geciktirici
Isı aralığı -20...+60 °C
Boyutlar Y×G×D 63×11.8×56 mm
Output
Devreye alma voltajı 4.5...44 V DC
Output başına anahtarlama akımı 1 mA...0.5 A
Doygun akım (açılmış Outputta) max. 1.2 V DC
Artık akım (açılmamış Outputta) max. 0.3 mA
Anahtarlama süresi ON/OFF 65 µs/20 ms
Anahtarlama frekansı max 7 kHz (ohm.) max 0.1 A/max 10 Hz (ind.) ile
Ticari bilgiler
EAN 4048879028080
eClass 27371604
Gümrük tarife no (gtip) 85414090
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 50010_1503-04.16_ce_z_c.pdf