Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MIRO TR 90-250VAC SK OPTO-COUPLER MODULE
Ürün resmi farklı olabilir

MIRO TR 90-250VAC SK OPTO-COUPLER MODULE

IN: 250 VAC - OUT: 48 VDC / 2 A
Ürün No. 52508
alternatif ürün:    6652508
Ağırlık 0.026 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Transistör 2 A
230 V AC
Vidalı klemensler
General data
Dimensions H×W×D 78×6.2×70 mm
Test isolation voltage 2.5 kV
Mounting method Raya Montaj (EN 60715)
Housing Plastik siyah, alev geciktirici
Temperature range -20...+60 °C
Output
Switching voltage 5...48 V DC
Switching current per output 1 mA...2 A (azalma faktörsüz)
Saturation voltage (across output) max. 0.3 V DC
Leakage current (output is open) max. 0.3 mA
Switching time ON/OFF 3/10 ms
Switching frequency max 10/1 Hz (ohm./ind.)
Input
Voltage range ON 90...250 V AC
Voltage range OFF 0...30 V AC
Control current 15 mA
LED display LED (sarı)
Ticari bilgiler
EAN 4048879026871
eClass 27371604
Gümrük tarife no (gtip) 85414090
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 52002_stp_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 52002_dxf_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 52508_p8_2_50.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 52508_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 52508_080128-0-000_C3211-07_csau_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 52508_E140415_NKCR2_ur_z_c.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 52508_E140415_NKCR8_urc_z_c.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 52508_1529-04.16_ce_z_b.pdf
cURus
cCSAus