Şunlar da hoşunuza gidebilir
Transistör 2 A
48 V DC
Output devresinde yalıtım işlevi
Vidalı klemensler
48 V DC
Output devresinde yalıtım işlevi
Vidalı klemensler
General data
Housing | Plastik siyah, alev geciktirici |
---|---|
Test isolation voltage | 2.5 kV |
Mounting method | Raya Montaj (EN 60715) |
Temperature range | -20...+60 °C |
Dimensions H×W×D | 78×6.2×70 mm |
Output
Switching time ON/OFF | 1/5 ms |
---|---|
Switching voltage | 5...48 V DC |
Switching current per output | 1 mA...2 A |
Saturation voltage (across output) | max. 0.3 V DC |
Leakage current (output is open) | max. 0.3 mA |
Switching frequency | max 10/1 Hz (ohm./ind.) |
Input
Voltage range ON | 10...48 V DC |
---|---|
Voltage range OFF | 0...5 V DC |
Control current | 7 mA |
LED display | LED (sarı) |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879026833 |
---|---|
eClass | 27371604 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85414090 |
Menşei | CZ |
Paket miktarı | 1 |