Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MIRO TH 230VAC SK OPTO-COUPLER MODULE
Ürün resmi farklı olabilir

MIRO TH 230VAC SK OPTO-COUPLER MODULE

IN: 250 VAC - OUT: 250 VAC / 0,5A
Ürün No. 52557
alternatif ürün:    6652557
Ağırlık 0.027 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Triac 0.5 A
230 V AC
Vidalı klemensler
General data
Test isolation voltage 2.5 kV
Mounting method Raya Montaj (EN 60715)
Housing Plastik siyah, alev geciktirici
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 78×6.2×70 mm
Output
Switching voltage 12...250 V AC
Switching current per output 2 mA...0.5 A
Saturation voltage (across output) max. 1.5 V AC
Leakage current (output is open) max. 0.3 mA
Switching time ON/OFF 10/10 ms
Switching frequency Devreye bağlı olarak max 20 Hz
Input
Voltage range ON 140...250 V AC
Voltage range OFF 0...80 V AC
Control current 7 mA
LED display LED (sarı)
Ticari bilgiler
EAN 4048879026758
eClass 27371604
Gümrük tarife no (gtip) 85414090
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 52002_dxf_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 52557_p8_2_50.zip
  • indir Dosyalari Çizim 52002_stp_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 52557_080128-0-000_C3211-07_csau_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 52557_E140415_NKCR2_ur_z_c.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 52557_E140415_NKCR8_urc_z_c.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 52557_1541-04.16_ce_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 52557_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
cURus
cCSAus