Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
AMS 3-10/44-2 OPTO-COUPLER MODULE
Ürün resmi farklı olabilir

AMS 3-10/44-2 OPTO-COUPLER MODULE

IN: 53 VDC - OUT: 35 VDC / 2 A
Ürün No. 50043
alternatif ürün:    50015
Ağırlık 0.094 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Transistör 2 A (3-yollu)
3 NO kontağı
24 V DC
İstek üzerine 230 V AC kontrol voltajı
General data
Test isolation voltage 2.5 kV
Mounting method TH35 veya G32 Raya Montaj (EN 60715)
Housing Plastik siyah, alev geciktirici
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 75×22.5×85 mm
Output
Switching voltage 4.5...35 V DC
Switching current per output 10 mA...2 A (kısa devre korumalı)
Saturation voltage (across output) max. 0.5 V DC
Leakage current (output is open) max. 0.3 mA
Switching time ON/OFF 2/15 ms
Switching frequency max 10/1 Hz (ohm./ind.)
Input
Voltage range ON 10...53 V DC
Voltage range OFF 0...3 V DC
Input current 10 mA
LED display LED (kırmızı)
Ticari bilgiler
EAN 4048879028035
eClass 27371604
Gümrük tarife no (gtip) 85414090
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 50043_1509-04.16_ce_z_b.pdf