Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
AMMS 18-1 OPTO-COUPLER MODULE
Ürün resmi farklı olabilir

AMMS 18-1 OPTO-COUPLER MODULE

IN: 30 VDC - OUT: 30 VDC / 1,2 A
Ürün No. 50201
Ağırlık 0.028 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Transistör 2 A
24 V DC
General data
Test isolation voltage 2.5 kV
Housing Plastik siyah, alev geciktirici
Mounting method TH35 veya G32 Raya Montaj (EN 60715)
Temperature range -20...+60 °C
Output
Switching voltage 6...30 V DC
Output current max. 1.2 A
Switching time ON/OFF 1.5 µs/1 ms
Switching frequency max. 20 kHz
Switching current per output 1 mA...1.2 A
Input
Voltage range ON 6...30 V DC
Input current 8.5 mA (24 V DC)
LED display LED (kırmızı)
Ticari bilgiler
EAN 4048879027885
eClass 27371604
Gümrük tarife no (gtip) 85414090
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 50201_1519-04.16_ce_z_b.pdf