Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MPOT POTENTIOMETER MODULE
Ürün resmi farklı olabilir

MPOT POTENTIOMETER MODULE

10K-Ohm/270 degree
Ürün No. 67502
Ağırlık 0.073 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

270° Potensiyometre
10 kΩ
10 basamaklı potansiyometreler sabit ayar imkanına sahip ondalık kontrol düğmesiyle donatılır
Technical Data
Resistance tolerance ±20%
Linearity ±3%
Power (potentiometer) 1 W
Power (resistor) 0.25 W
General data
Mounting method Raya Montaj (EN 60715)
Temperature range 0...+60 °C
Dimensions H×W×D 75×45×65 mm
Description
Functional description Potansiyometre modülleri 270° Formi veya 10 basamaklı Form olarak ince ayarlanmaya hazır, sabit değerlerle üretilir. Bu modüller 10 V DC veya 24 V DC kullanılabilir. 24 V DC bağlantıda nominal değerde yakl. 0...11 V'luk bir ayar alanı oluşturmak için, pot
Ticari bilgiler
EAN 4048879041683
eClass 27371227
Gümrük tarife no (gtip) 85334010
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir Information: China-RoHS EPUP-50_CHR_x_1.pdf