Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MEF EMC-FILTER 1-PHASE 2-STAGE
Ürün resmi farklı olabilir

MEF EMC-FILTER 1-PHASE 2-STAGE

I:16A U:250 VAC/300 VDC snap on
Ürün No. 10466
Ağırlık 0.317 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Akım: 16 A
otomat rayına geçmeli
Simetrik karışmalara karşı İstek halinde sönümleme eğrileri mevcuttur.
Teknik Veriler
Çalışma voltajı max. 250 V AC/300 V DC
Çalışma frekansı 50...60 Hz
Deşarj akımı max. 5 mA (250 V AC)
Aşırı yük akımı 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 dak. (saatte 1 kez)
Bağlantı çapı 0.2...6 mm² tek damarlı (AWG 24...9); 0.2...4 mm² çoklu ince telli (AWG 24...11)
Genel veriler
Klima sınıfı 25/085/21 (EN 60068-1)
Test yalıtım voltajı 2.7 kV (L - N), 2 s; 2.1 kV (L - L), 2 s (EN 60939-2)
Bağlantı tipi Vidalı bağlantı, dokunmaya karşı korumalı
Montaj metodu TH35 Raya Montaj (EN 60715)
Boyutlar Y×G×D 107×65×39 mm
Açıklama
İşlev tanımı Tek fazlı ve 2 kademeli MEF 1/2 baskılama filtreleri şebeke, besleme ve kontrol hatları üzerinde 0.1...30 MHz aralığında bağlantı kaynaklı parazitleri baskılamak için kullanılır. En uygun filtre performansı olası en büyük çaplara sahip, kısa bağlantılarla
Uygulama alanı Simetrik enterferanslar: - anahtarlama işlemleri çok tekrarlı, - Anahtarlama ağ parçaları, - Faz kontrol ve kumandaları, - üniversel motorların beslenmesi, - Transformatör sonrası
Ticari bilgiler
EAN 4048879029339
eClass 27130806
Gümrük tarife no (gtip) 85363010
Menşei IT
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir Çin RoHS bilgi EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 10416_dxf_x_a.dxf
  • indir Dosyalari Çizim 10416_stp_x_a.stp
  • indir Kurulum Talimatlari 10415_ina_4_12.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 10466_E255912_FOKY8_urc_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 10466_E255912_FOKY2_ur_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 10466_9947-04.16_ce_z_a.pdf
cURus