Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
VALVE PLUG SUPPRESSOR FORM A - 18MM
Ürün resmi farklı olabilir

VALVE PLUG SUPPRESSOR FORM A - 18MM

With LED, 230VAC/DC/50VA/W
Ürün No. 3124016
Ağırlık 0.024 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

230 V AC/DC
LED
Adaptör montajı sırasında erkek soket contasını çıkarın. İstek halinde farklı LED renkleri mevcuttur.
General data
Dimensions H×W×D 37×45×30 mm
Housing Poliamit siyah alev geciktirici, 130 °C'ye kadar ısıya dayanıklı
Temperature range -20...+60 °C
Material (contact) Bronz, gümüş kaplı
Technical Data
max. power (W) max. 50 W (VA)
LED display (saydam sarı)
Ticari bilgiler
EAN 4048879012294
eClass 27371013
Gümrük tarife no (gtip) 85363010
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 3124016_01-07.20_ce_z_a.pdf
  • indir Ürün verileri 3124015_pd_x_14.zip