Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
OMRON CONTACTOR SUPPRESSOR
Ürün resmi farklı olabilir

OMRON CONTACTOR SUPPRESSOR

Varistor, 48VAC/DC
Ürün No. 26401
Ağırlık 0.007 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

48 V AC/DC
VDR
İsteğe bağlı farklı kablaj ve voltajlar mevcuttur.
Technical Data
Damping factor yakl. 1.5× UN
Material Plastik, alev geciktirici (UL 94)
Connection wires Kendinden kilitlemeli çatal kablo pabucu
General data
Dimensions H×W×D 19×34×9 mm
Temperature range -20...+70 °C
Appropriate contactors
J7KN-10...74
Ticari bilgiler
EAN 4048879017800
eClass 27371013
Gümrük tarife no (gtip) 85363010
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 26401_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 26401_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 26401_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
CSA
cURus