Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
GROUNDING STRIP 16MM² 200MM FOR M8
Ürün resmi farklı olabilir

GROUNDING STRIP 16MM² 200MM FOR M8

Tinned copper
Ürün No. 4000-71001-1620008
Ağırlık 0.04 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Toprak kablosu 16 mm²
(M8) delik için 200 mm
max. 120 A
Topraklama ve potansiyel dengelemesi için
Metrik vida veya merkezli dişli cıvatalar için delik
Ticari bilgiler
EAN 4048879031448
eClass 27149205
Gümrük tarife no (gtip) 74130000
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf