Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
GROUNDING STRIP 16MM² 200MM FOR M6
Ürün resmi farklı olabilir

GROUNDING STRIP 16MM² 200MM FOR M6

Tinned copper
Ürün No. 4000-71001-1620006
Ağırlık 0.035 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Toprak kablosu 16 mm²
(M6) delik için 200 mm
max. 120 A
MEF 3/1 NHD, MEF 3/1 ve MEF 3/2 için Metrik vida veya merkezli dişli cıvatalar için delik
Ticari bilgiler
EAN 4048879031455
eClass 27149205
Gümrük tarife no (gtip) 74130000
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir Çin RoHS bilgi EPUP-E_CHR_x_1.pdf