Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
VALVE PLUG SUPPRESSOR FORM BI - 11MM 90°
Ürün resmi farklı olabilir

VALVE PLUG SUPPRESSOR FORM BI - 11MM 90°

Diode and LED, 24VDC/50VA/W
Ürün No. 3124121
Ağırlık 0.152 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

24 V DC
Diyot + LED
Adaptör montajı sırasında erkek soket contasını çıkarın. İstek halinde farklı LED renkleri mevcuttur.
Polariteye dikkat edin
Kontak sıralamasına dikkat edin (PE erkek soketin kablo Outputına). İstek üzerine 180° çevrilmiş düzen mevcuttur.
Technical Data
Switch off delay time max. 200 ms
Switch off peak 1 V
max. power (W) max. 50 W (VA)
LED display (saydam sarı)
General data
Dimensions H×W×D 15×63×21.5 mm
Housing Poliamit siyah alev geciktirici, 130 °C'ye kadar ısıya dayanıklı
Temperature range -20...+60 °C
Material (contact) Bronz, gümüş kaplı
Ticari bilgiler
EAN 4048879012072
eClass 27371013
Gümrük tarife no (gtip) 85363010
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 3124121_dxf_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 3124121_stp_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 3124121_07-09.20_ce_z_a.pdf
  • indir Ürün verileri 3124115_pd_x_11.zip