Şunlar da hoşunuza gidebilir
48 V AC/DC
RC + LED
Adaptör montajı sırasında erkek soket contasını çıkarın. İstek halinde farklı LED renkleri mevcuttur.
RC + LED
Adaptör montajı sırasında erkek soket contasını çıkarın. İstek halinde farklı LED renkleri mevcuttur.
General data
Dimensions H×W×D | 37×53×33 mm |
---|---|
Housing | Poliamit siyah alev geciktirici, 130 °C'ye kadar ısıya dayanıklı |
Temperature range | -20...+60 °C |
Material (contact) | Bronz, gümüş kaplı |
Technical Data
Switch off peak | max. 90 V |
---|---|
Switch off delay time | max. 20 ms |
max. power (W) | max. 30 W (VA) |
LED display | (saydam sarı) |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879012126 |
---|---|
eClass | 27371013 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85363010 |
Menşei | CZ |
Paket miktarı | 1 |