Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
UNIVERSAL CONTACTOR SUPPRESSOR
Ürün resmi farklı olabilir

UNIVERSAL CONTACTOR SUPPRESSOR

RC, 230VAC/DC
Ürün No. 20067
Ağırlık 0.023 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

230 V AC/DC
RC
İsteğe bağlı farklı kablaj ve voltajlar mevcuttur.
Technical Data
Damping factor yakl. 1.5× UN
Material Plastik, alev geciktirici (UL 94)
Connection wires Kendinden kilitlemeli çatal kablo pabucu
General data
Dimensions H×W×D 24×50×17 mm
Temperature range -20...+70 °C
Ticari bilgiler
EAN 4048879020480
eClass 27371013
Gümrük tarife no (gtip) 85363010
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 20067_080128-0-000C3211-07_csa_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 20067_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 20067_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
cURus
CSA