Şunlar da hoşunuza gidebilir
230 V AC/DC
RC
İsteğe bağlı farklı kablaj ve voltajlar mevcuttur.
RC
İsteğe bağlı farklı kablaj ve voltajlar mevcuttur.
General data
Dimensions H×W×D | 35×30×18 mm |
---|---|
Temperature range | -20...+70 °C |
Technical Data
Damping factor | yakl. 1.5× UN |
---|---|
Material | Plastik, alev geciktirici (UL 94) |
Connection wires | Kendinden kilitlemeli çatal kablo pabucu |
max. power (W) | max. 100 W (VA) |
Appropriate contactors
Evrensel |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879020671 |
---|---|
eClass | 27371013 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85363010 |
Menşei | CZ |
Paket miktarı | 1 |