Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
SUPPRESSOR FOR SIEMENS CONTACTOR S00 MOTOR
Ürün resmi farklı olabilir

SUPPRESSOR FOR SIEMENS CONTACTOR S00 MOTOR

RC, star, 3x575 VAC, 7.5 kV
Ürün No. 23220
Ağırlık 0.047 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

3× 575 V AC
RC
İstek halinde farklı voltajlar, frekanslar veya motor güçleri için Bastırıcı modülleri mevcuttur. RC motor devrelerini frekans konvertörüyle kullanmayın.
General data
Connection Bağlantı kabloları
Mounting method Yaylı bağlantıyla Siemens kontaktör Sirius 3 RT 201 geçmeli
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 42×45×31 mm
Technical Data
Frequency 50...60 Hz
Material Plastik, alev geciktirici (UL 94)
Potting compound 2 komponentli döküm
Ticari bilgiler
EAN 4048879412742
eClass 27371013
Gümrük tarife no (gtip) 85363010
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 23220_dxf_x_a.7z
  • indir Dosyalari Çizim 23220_stp_x_a.7z
  • indir Kurulum Talimatlari 23220_ina_d_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 23220_04-01.13_ce_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 23220_E338196-NLDX8_urc_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 23220_E338196-NLDX2_ur_z_a.pdf
cURus