Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
SUPPRESSOR FOR CONTACTORS
Ürün resmi farklı olabilir

SUPPRESSOR FOR CONTACTORS

VDR-diode, 220 VDC, 25 W
Ürün No. 26097
Ağırlık 0.04 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

24...240 V DC
VDR + Diode
Raya Montaj (EN 60715)
İsteğe bağlı farklı kablaj ve voltajlar mevcuttur.
Technical Data
max. power (W) 25 W (VA)
Damping factor yakl. 1.5× UN
Material Plastik, alev geciktirici (UL 94)
Connection wires Kendinden kilitlemeli çatal kablo pabucu
General data
Dimensions H×W×D 75×45×13 mm
Mounting method Raya Montaj (EN 60715)
Temperature range -20...+70 °C
Appropriate contactors
Evrensel
Ticari bilgiler
EAN 4048879018319
eClass 27371013
Gümrük tarife no (gtip) 85363010
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 26097_09-03.13_ce_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 26097_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
CSA