Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
SUPPRESSOR FOR CONTACTORS
Ürün resmi farklı olabilir

SUPPRESSOR FOR CONTACTORS

Diode combination, 24 VDC, 75 W
Ürün No. 26073
Ağırlık 0.026 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

24 V DC
Diyot/Zener diyot
İsteğe bağlı farklı kablaj ve voltajlar mevcuttur.
General data
Dimensions H×W×D 35×30×18 mm
Temperature range -20...+70 °C
Technical Data
Damping factor yakl. 1.5× UN
Material Plastik, alev geciktirici (UL 94)
Connection wires Kendinden kilitlemeli çatal kablo pabucu
max. power (W) 75 W
Appropriate contactors
Evrensel
Ticari bilgiler
EAN 4048879018449
eClass 27371013
Gümrük tarife no (gtip) 85363010
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 26073_dxf_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 26073_stp_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 26073_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
CSA