Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
SUPPRESSOR FOR CONTACTORS
Ürün resmi farklı olabilir

SUPPRESSOR FOR CONTACTORS

RC, 230 VAC/DC, 20 VA/W
Ürün No. 20682
Ağırlık 0.016 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

230 V AC/DC
RC
İsteğe bağlı farklı kablaj ve voltajlar mevcuttur.
General data
Dimensions H×W×D 22×27×11 mm
Temperature range -20...+70 °C
Technical Data
Damping factor yakl. 1.5× UN
Material Plastik, alev geciktirici (UL 94)
Connection wires Esnek bağlantı kabloları
max. power (W) 20 W (VA)
Appropriate contactors
Evrensel
Ticari bilgiler
EAN 4048879020343
eClass 27371013
Gümrük tarife no (gtip) 85363010
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 20682_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 20682_11-11.14_ce_z_a.pdf
CSA