Şunlar da hoşunuza gidebilir
24 V DC
Diyot/Zener diyot
İsteğe bağlı farklı kablaj ve voltajlar mevcuttur.
Diyot/Zener diyot
İsteğe bağlı farklı kablaj ve voltajlar mevcuttur.
General data
Temperature range | -20...+70 °C |
---|---|
Dimensions H×W×D | 19.5×20×24.5 mm |
Technical Data
Damping factor | yakl. 1.5× UN |
---|---|
Material | Plastik, alev geciktirici (UL 94) |
Connection wires | Erkek soket kontağı |
Appropriate contactors
3 TH 2; 3 TF 2; 3 TH 20; 3 TF 20 |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879018586 |
---|---|
eClass | 27371013 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85363010 |
Menşei | CZ |
Paket miktarı | 1 |