Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR
Ürün resmi farklı olabilir

SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR

RC, 24VDC
Ürün No. 21210
Ağırlık 0.01 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

24 V AC/DC
RC
İsteğe bağlı farklı kablaj ve voltajlar mevcuttur.
General data
Dimensions H×W×D 36×36×10.2 mm
Temperature range -20...+70 °C
Appropriate contactors
3 RT 10.24/25/26
Ticari bilgiler
EAN 4048879019965
eClass 27371013
Gümrük tarife no (gtip) 85363010
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 21210_14-03.21_ce_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 21210_701911_C3211-07_csa_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 21210_E172109_NKCR2_ur_z_a.pdf
  • indir Ürün verileri 21210_pd_x_10.zip
UR
CSA