Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR
Ürün resmi farklı olabilir

SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR

RC, 230VAC/DC
Ürün No. 21202
Ağırlık 0.008 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

230 V AC/DC
RC
General data
Dimensions H×W×D 28×8.6×32 mm
Appropriate contactors
Appropriate contactors 3 RH 1/11; 3 RT 1/3 RH1; 3 RT 1/10.15...10.17
Ticari bilgiler
EAN 4048879019972
eClass 27371013
Gümrük tarife no (gtip) 85363010
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 21202_E172109_NKCR2_ur_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 21202_701911_C3211-07_csa_z_a.pdf
UR
CSA