Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR
Ürün resmi farklı olabilir

SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR

Varistor and LED, 150…250VDC
Ürün No. 2000-68500-2470000
Ağırlık 0.01 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

230 V DC
VDR + LED
İsteğe bağlı farklı kablaj ve voltajlar mevcuttur.
Technical Data
Damping factor yakl. 1.5× UN
Material Plastik, alev geciktirici (UL 94)
Connection wires Erkek soket kontağı
General data
Dimensions H×W×D 46.4×28×8.6 mm
Temperature range -20...+70 °C
Appropriate contactors
3 RT 20.15/16/17/18
Ticari bilgiler
EAN 4048879010658
eClass 27371013
Gümrük tarife no (gtip) 85363010
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 2000-68500-2470000_E172109_NKCR2_ur_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 2000-68500-2470000_701911_C3211-07_csa_z_a.pdf
cURus
CSA