Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
PLUGABLE MOTOR SUPPRESSOR
Ürün resmi farklı olabilir

PLUGABLE MOTOR SUPPRESSOR

Varistor, 3x575VAC/5,5kW
Ürün No. 236149
Ağırlık 1.22 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

3× 575 V AC
VDR Motor kablolaması (yıldız)
10.0 m
Technical Data
Operating frequency 10...400 Hz
Plug connector Soketler, 10 kutuplu+ PE
Cable length 10.0 m
Housing Alüminyum pres döküm (toz boya kaplı)
General data
Connection PUR kablo siyah, 4× 1.5 mm²; rakam kodlu, DESINA'ya uygun
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 43×93×72 mm
Ticari bilgiler
EAN 4048879015127
eClass 27371013
Gümrük tarife no (gtip) 85363010
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 236149_9010-04.16_ce_z_c.pdf