Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MOTOR SUPPRESSOR
Ürün resmi farklı olabilir

MOTOR SUPPRESSOR

Varistor, 3x575VAC/20kW
Ürün No. 23146
Ağırlık 0.075 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

3× 575 V AC
VDR
İstek halinde farklı voltajlar, frekanslar veya motor güçleri için Bastırıcı modülleri mevcuttur. RC motor devrelerini frekans konvertörüyle kullanmayın.
General data
Connection yakl. 150 mm, tek damarlar 1 mm²
Mounting method Erkek soket bağlantılı motor klemens kutusunda
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 39×39×44 mm
Technical Data
Material Plastik, alev geciktirici (UL 94)
Potting compound 2 komponentli döküm
Ring terminals M6 yalıtımlı
Frequency 10...400 Hz
Ticari bilgiler
EAN 4048879019095
eClass 27371013
Gümrük tarife no (gtip) 85363010
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 23146_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 23146_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 23146_04-02.21_ce_z_a.pdf
  • indir Ürün verileri 23120_pd_x_10.zip
cURus