Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MOTOR SUPPRESSOR
Ürün resmi farklı olabilir

MOTOR SUPPRESSOR

Varistor, 3x575VAC/20kW
Ürün No. 23102
Ağırlık 0.173 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

3× 575 V AC
VDR
Taşıyıcı raya geçirmek için 2 adet geçme adaptörü (ürün kodu 20900) gereklidir
İstek halinde farklı voltajlar, frekanslar veya motor güçleri için Bastırıcı modülleri mevcuttur. RC motor devrelerini frekans konvertörüyle kullanmayın.
Technical Data
Frequency 10...400 Hz
Material Plastik, alev geciktirici (UL 94)
Potting compound 2 komponentli döküm
General data
Connection yakl. 100 mm, tek damarlar 1 mm²
Mounting method TH35 Raya Montaj (EN 60715)
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 92×61×25 mm
Ticari bilgiler
EAN 4048879019361
eClass 27371013
Gümrük tarife no (gtip) 85363010
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 23102_dxf_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 236056_stp_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 236056_dxf_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 23102_stp_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 23102_23-03.21_ce_z_a.pdf
  • indir Ürün verileri 23100_pd_x_10.zip