Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MOTOR SUPPRESSOR
Ürün resmi farklı olabilir

MOTOR SUPPRESSOR

RC, 3x690VAC/4kW
Ürün No. 23056
Ağırlık 0.048 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

3× 690 V AC
RC
Taşıyıcı raya geçirmek için adet geçme adaptörü (ürün kodu 20900) gereklidir
İstek halinde farklı voltajlar, frekanslar veya motor güçleri için Bastırıcı modülleri mevcuttur. RC motor devrelerini frekans konvertörüyle kullanmayın.
Technical Data
Frequency 50...60 Hz
Material Plastik, alev geciktirici (UL 94)
Potting compound 2 komponentli döküm
General data
Connection yakl. 200 mm, tek damarlar 0.5 mm², kendinden kilitlemeli M4 çatal kablo pabucu ile
Mounting method TH35 Raya Montaj (EN 60715)
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 43×15×40 mm
Ticari bilgiler
EAN 4048879019415
eClass 27371013
Gümrük tarife no (gtip) 85363010
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 23050_stp_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 23050_dxf_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 23056_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 23056_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 23056_05-04.20_ce_z_a.pdf
  • indir Ürün verileri 23115_pd_x_17.zip
cURus