Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MOTOR SUPPRESSOR
Ürün resmi farklı olabilir

MOTOR SUPPRESSOR

RC, 3x575VAC/7,5kW
Ürün No. 23035
Ağırlık 0.11 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

3× 575 V AC
RC
İstek halinde farklı voltajlar, frekanslar veya motor güçleri için Bastırıcı modülleri mevcuttur. RC motor devrelerini frekans konvertörüyle kullanmayın.
Taşıyıcı raya geçirmek için 2 adet geçme adaptörü (ürün kodu 20900) gereklidir
Technical Data
Frequency 50...60 Hz
Material Plastik, alev geciktirici (UL 94)
Potting compound 2 komponentli döküm
General data
Connection yakl. 500 mm, PVC kablo 3× 0.75 mm²
Mounting method TH35 Raya Montaj (EN 60715)
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 41×41×41 mm
Ticari bilgiler
EAN 4048879019484
eClass 27371013
Gümrük tarife no (gtip) 85363010
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 23035_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 23035_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
  • indir Ürün verileri 23011_pd_x_10.zip
cURus