Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MOTOR SUPPRESSOR
Ürün resmi farklı olabilir

MOTOR SUPPRESSOR

RC, 3x575VAC/20kW
Ürün No. 23018
Ağırlık 0.189 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

3× 575 V AC
RC
İstek halinde farklı voltajlar, frekanslar veya motor güçleri için Bastırıcı modülleri mevcuttur. RC motor devrelerini frekans konvertörüyle kullanmayın.
General data
Connection 3 kutuplu klemens, 2× 0.75...2.5 mm², M4
Dimensions H×W×D 75×45×42 mm
Temperature range -20...+60 °C
Technical Data
Frequency 50...60 Hz
Material Plastik, alev geciktirici (UL 94)
Potting compound 2 komponentli döküm
Ticari bilgiler
EAN 4048879019521
eClass 27371013
Gümrük tarife no (gtip) 85363010
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf