Şunlar da hoşunuza gidebilir
3× 690 V AC
RC
İstek halinde farklı voltajlar, frekanslar veya motor güçleri için Bastırıcı modülleri mevcuttur. RC motor devrelerini frekans konvertörüyle kullanmayın.
RC
İstek halinde farklı voltajlar, frekanslar veya motor güçleri için Bastırıcı modülleri mevcuttur. RC motor devrelerini frekans konvertörüyle kullanmayın.
General data
Connection | yakl. 250 mm, tek damarlar 0.5 mm², kendinden kilitlemeli M4 çatal kablo pabucu ile |
---|---|
Dimensions H×W×D | 75×45×42 mm |
Temperature range | -20...+60 °C |
Technical Data
Frequency | 50...60 Hz |
---|---|
Material | Plastik, alev geciktirici (UL 94) |
Potting compound | 2 komponentli döküm |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879019538 |
---|---|
eClass | 27371013 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85363010 |
Menşei | CZ |
Paket miktarı | 1 |