Şunlar da hoşunuza gidebilir
3× 400 V AC
RC
İstek halinde farklı voltajlar, frekanslar veya motor güçleri için Bastırıcı modülleri mevcuttur. RC motor devrelerini frekans konvertörüyle kullanmayın.
Taşıyıcı raya geçirmek için 2 adet geçme adaptörü (ürün kodu 20900) gereklidir
RC
İstek halinde farklı voltajlar, frekanslar veya motor güçleri için Bastırıcı modülleri mevcuttur. RC motor devrelerini frekans konvertörüyle kullanmayın.
Taşıyıcı raya geçirmek için 2 adet geçme adaptörü (ürün kodu 20900) gereklidir
General data
Connection | yakl. 500 mm, PVC kablo 3× 0.75 mm² |
---|---|
Mounting method | TH35 Raya Montaj (EN 60715) |
Temperature range | -20...+60 °C |
Dimensions H×W×D | 41×41×41 mm |
Technical Data
Frequency | 50...60 Hz |
---|---|
Material | Plastik, alev geciktirici (UL 94) |
Potting compound | 2 komponentli döküm |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879019569 |
---|---|
eClass | 27371013 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85363010 |
Menşei | CZ |
Paket miktarı | 1 |