Şunlar da hoşunuza gidebilir
110 V AC/DC
230 V AC/DC
RC
İsteğe bağlı farklı kablaj ve voltajlar mevcuttur.
230 V AC/DC
RC
İsteğe bağlı farklı kablaj ve voltajlar mevcuttur.
Technical Data
Damping factor | yakl. 1.5× UN |
---|---|
Material | Plastik, alev geciktirici (UL 94) |
Connection wires | Kendinden kilitlemeli çatal kablo pabucu |
General data
Temperature range | -20...+70 °C |
---|---|
Dimensions H×W×D | 27.5×10×32 mm |
Appropriate contactors
DIL E... | |
XTMC |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879020190 |
---|---|
eClass | 27371013 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85363010 |
Menşei | CZ |
Paket miktarı | 1 |