Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MOELLER CONTACTOR SUPPRESSOR
Ürün resmi farklı olabilir

MOELLER CONTACTOR SUPPRESSOR

RC, 110/230VAC
Ürün No. 21028
Ağırlık 0.026 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

110 V AC/DC
230 V AC/DC
RC
İsteğe bağlı farklı kablaj ve voltajlar mevcuttur.
Technical Data
Damping factor yakl. 1.5× UN
Material Plastik, alev geciktirici (UL 94)
Connection wires Erkek soket kontağı
General data
Dimensions H×W×D 37×38×11 mm
Appropriate contactors
DIL 0-2...M, DIL R...
Ticari bilgiler
EAN 4048879020237
eClass 27371013
Gümrük tarife no (gtip) 85363010
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 21028_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 21028_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 21028_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
cURus
CSA