Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
EMC-SUPPRESSORS FOR VALVE PLUG
Ürün resmi farklı olabilir

EMC-SUPPRESSORS FOR VALVE PLUG

Diode and LED, 24VDC/60VA/W
Ürün No. 3224681
Ağırlık 0.014 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

24 V AC/DC
Diyot + LED (yeşil)
Adaptör montajı sırasında erkek soket contasını çıkarın. İstek halinde farklı LED renkleri mevcuttur.
Technical Data
Pin spacing Tip A (18 mm)
Switch off peak 1 V
Switch off delay time max. 200 ms
max. power (W) max. 60 W (VA)
LED display (saydam sarı)
Material PUR
General data
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 4.5×37.5×28 mm
Material (contact) Bronz, gümüş kaplı
Ticari bilgiler
EAN 4048879011310
eClass 27371013
Gümrük tarife no (gtip) 85363010
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 3224681_02-08.20_ce_z_a.pdf
  • indir Ürün verileri 3124680_pd_x_11.zip