Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
EMC SUPPRESSOR FOR MOTOR
Ürün resmi farklı olabilir

EMC SUPPRESSOR FOR MOTOR

RC 3 R-575/4, M16x1,5/ AWG 20/VDR''
Ürün No. 236161
Ağırlık 0.034 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

3× 575 V AC
VDR
M16×1.5 mm
İstek halinde farklı voltajlar, frekanslar veya motor güçleri için Bastırıcı modülleri mevcuttur. RC motor devrelerini frekans konvertörüyle kullanmayın.
Technical Data
Material Plastik, alev geciktirici (UL 94)
Potting compound 2 komponentli döküm
Ring terminals M4 yalıtımlı
General data
Connection yakl. 100 mm, tek damar 0.5 mm²
Mounting method Erkek soket bağlantılı motor klemens kutusunda
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 25×25×40 mm
Ticari bilgiler
EAN 4048879015035
eClass 27371013
Gümrük tarife no (gtip) 85363010
Menşei CZ
Paket miktarı 10
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 236161_03-02.21_ce_z_a.pdf
  • indir Ürün verileri 23170_pd_x_10.zip