Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
ABB CONTACTOR SUPPRESSOR
Ürün resmi farklı olabilir

ABB CONTACTOR SUPPRESSOR

Diode, 0...240VDC
Ürün No. 26440
Ağırlık 0.01 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

24...240 V DC
Diyot
İsteğe bağlı farklı kablaj ve voltajlar mevcuttur.
Technical Data
Damping factor yakl. 1.5× UN
Connection wires Erkek soket kontağı
Material Plastik, alev geciktirici (UL 94)
General data
Dimensions H×W×D 40×34.5×15 mm
Temperature range -20...+70 °C
Appropriate contactors
A 9...A 16
Ticari bilgiler
EAN 4048879017756
eClass 27371013
Gümrük tarife no (gtip) 85363010
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 26440_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 26440_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
cURus